• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ215 - NTN

NJ215

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
E - Diametro superiore rulli116,5 mm
F - Diametro inferiore rulli88,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI94 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,285 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico107 kN
C0 - Capacità carico statico111 kN
Cu - Carico limite a fatica13,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola87 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI96 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE122 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image