Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
80 mm
D - Diametro Esterno
140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
26 mm
F - Diametro inferiore rulli
95,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
101,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
122,3 mm
s - Portata assiale massima
1,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
1,6 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
159 kN
C0 - Capacità carico statico
171 kN
Cu - Carico limite a fatica
20,2 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
4200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
7,706 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
10,294 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
6,812 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,406 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)