• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ216EG1C3 - NTN

NJ216EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno26 mm
E - Diametro superiore rulli127,3 mm
F - Diametro inferiore rulli95,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI101,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,69 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico139 kN
C0 - Capacità carico statico167 kN
Cu - Carico limite a fatica19,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio5100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola94 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI104 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0750.118.408

Industry Calcul Factors

Calcul factors image