• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ218C3 - NTN

NJ218C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30 mm
E - Diametro superiore rulli143 mm
F - Diametro inferiore rulli107 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI114,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,376 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico169 kN
C0 - Capacità carico statico178 kN
Cu - Carico limite a fatica20,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI99 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola105 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI116 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE151 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image