• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2206EAT2XC3 - NTN

NJ2206EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli55,5 mm
F - Diametro inferiore rulli37,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,533 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico58 kN
C0 - Capacità carico statico50 kN
Cu - Carico limite a fatica6,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio13200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI34 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola37 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola56,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image