Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2207EG15 - SNR

NJ2207EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
F - Diametro inferiore rulli44 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI48,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE60,8 mm
s - Portata assiale massima0,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,427 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico68,9 kN
C0 - Capacità carico statico65,3 kN
Cu - Carico limite a fatica8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento7400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,704 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,296 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,215 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,608 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,407 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola43 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI50 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image