• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2208ET2XC5 - NTN

NJ2208ET2XC5

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli71,5 mm
F - Diametro inferiore rulli49,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI53,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC5
Peso0,552 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità carico statico77,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio8900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola49 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI56 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image