• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
E - Diametro superiore rulli90 mm
F - Diametro inferiore rulli66 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI70,8 mm
D1 - Diametro interno flangia AE85,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,823 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico120 kN
C0 - Capacità carico statico122 kN
Cu - Carico limite a fatica14,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio7900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola68 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI73 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image