Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2216EAT2X - NTN

NJ2216EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli127,3 mm
F - Diametro inferiore rulli95,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI101,7 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico220 kN
C0 - Capacità carico statico243 kN
Cu - Carico limite a fatica28,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI97 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola128,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image