• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2219 - NTN

NJ2219

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
E - Diametro superiore rulli151,5 mm
F - Diametro inferiore rulli113,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI121 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,045 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico256 kN
C0 - Capacità carico statico298 kN
Cu - Carico limite a fatica33,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola111 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI123 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE159 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image