• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2220C3 - NTN

NJ2220C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
E - Diametro superiore rulli160 mm
F - Diametro inferiore rulli120 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI128 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso4,86 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico286 kN
C0 - Capacità carico statico340 kN
Cu - Carico limite a fatica37,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio4100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI111 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola117 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI130 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE169 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image