• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2222C3 - NTN

NJ2222C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno53 mm
E - Diametro superiore rulli178,5 mm
F - Diametro inferiore rulli132,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI141,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso6,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico350 kN
C0 - Capacità carico statico415 kN
Cu - Carico limite a fatica44 kN
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI121 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola130 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI144 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE189 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image