• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno230 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno64 mm
E - Diametro superiore rulli204 mm
F - Diametro inferiore rulli156 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI165,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso10,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico420 kN
C0 - Capacità carico statico530 kN
Cu - Carico limite a fatica54 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI143 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola151 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI168 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE217 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image