• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ224 - NTN

NJ224

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
E - Diametro superiore rulli191,5 mm
F - Diametro inferiore rulli143,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI153 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso6,015 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico288 kN
C0 - Capacità carico statico320 kN
Cu - Carico limite a fatica33,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI131 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola141 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI156 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE204 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image