• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ228 - NTN

NJ228

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno42 mm
E - Diametro superiore rulli221 mm
F - Diametro inferiore rulli169 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI179,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso8,39 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico345 kN
C0 - Capacità carico statico400 kN
Cu - Carico limite a fatica39,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI153 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola166 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI182 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE237 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image