Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2306EAT2XC3 - NTN

NJ2306EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli62,5 mm
F - Diametro inferiore rulli40,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI44,9 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico88 kN
C0 - Capacità carico statico77,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,45 kN
N lim - Velocità limite lub olio11600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI44 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola64 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image