• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2306EG1C3 - NTN

NJ2306EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli62,5 mm
F - Diametro inferiore rulli40,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI44,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,527 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico74,5 kN
C0 - Capacità carico statico77,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio9700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola40 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image