Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2307EAT2XC3 - NTN

NJ2307EAT2XC3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
E - Diametro superiore rulli70,2 mm
F - Diametro inferiore rulli46,2 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI51 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,737 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico117 kN
C0 - Capacità carico statico109 kN
Cu - Carico limite a fatica13,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio10200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE72 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola71,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image