Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2308EG15C3 - SNR

NJ2308EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
F - Diametro inferiore rulli52 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI57,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE75,4 mm
s - Portata assiale massima1,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,96 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico126 kN
C0 - Capacità carico statico121 kN
Cu - Carico limite a fatica14,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento6000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,727 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,273 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,502 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,251 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,394 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola51 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image