Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2309EG15 - SNR

NJ2309EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
F - Diametro inferiore rulli58,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI64,7 mm
D1 - Diametro interno flangia AE83,5 mm
s - Portata assiale massima1,4 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,341 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico156 kN
C0 - Capacità carico statico156 kN
Cu - Carico limite a fatica19 kN
N ref - Velocità termica di riferimento5300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,173 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,827 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola57 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI66 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image