• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2310 - NTN

NJ2310

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
E - Diametro superiore rulli95 mm
F - Diametro inferiore rulli65 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI71 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,76 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico134 kN
C0 - Capacità carico statico131 kN
Cu - Carico limite a fatica16 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI59 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola63 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI73 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image