Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 40 mm E - Diametro superiore rulli 97 mm F - Diametro inferiore rulli 65 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 3,25 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 192 kN C0 - Capacità carico statico 187 kN Cu - Carico limite a fatica 22,7 kN N lim - Velocità limite lub olio 7300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 5200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 59 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 63 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 67 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 99 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors