Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2311ET2XC4 - NTN

NJ2311ET2XC4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
E - Diametro superiore rulli106,5 mm
F - Diametro inferiore rulli70,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI77,7 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC4
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico201 kN
C0 - Capacità carico statico233 kN
Cu - Carico limite a fatica28,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI72 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola108,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image