Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2313 - NTN

NJ2313

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
E - Diametro superiore rulli121,5 mm
F - Diametro inferiore rulli83,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI91 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,294 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico208 kN
C0 - Capacità carico statico212 kN
Cu - Carico limite a fatica25,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio5200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola81 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI93 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image