• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2317C3 - NTN

NJ2317C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno60 mm
E - Diametro superiore rulli156 mm
F - Diametro inferiore rulli108 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI117,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso6,86 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico350 kN
C0 - Capacità carico statico380 kN
Cu - Carico limite a fatica43 kN
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI98 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola106 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI119 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE167 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image