• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ232 - NTN

NJ232

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno160 mm
D - Diametro Esterno290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
E - Diametro superiore rulli255 mm
F - Diametro inferiore rulli195 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI207 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso13,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico475 kN
C0 - Capacità carico statico570 kN
Cu - Carico limite a fatica54,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI173 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola192 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI210 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE277 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image