Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 215 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 73 mm F - Diametro inferiore rulli 127,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 140,3 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Classe di gioco radiale C4
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 570 kN C0 - Capacità carico statico 715 kN Cu - Carico limite a fatica 76 kN N lim - Velocità limite lub olio 3100 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 113 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 202 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2,5 mm
Industry Calcul Factors