• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2324C3 - NTN

NJ2324C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno260 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno86 mm
E - Diametro superiore rulli226 mm
F - Diametro inferiore rulli154 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI168,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso22,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico785 kN
C0 - Capacità carico statico920 kN
Cu - Carico limite a fatica92,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI133 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola151 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI171 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE247 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image