• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2330 - NTN

NJ2330

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno108 mm
E - Diametro superiore rulli277 mm
F - Diametro inferiore rulli193 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI210 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso42,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1130 kN
C0 - Capacità carico statico1400 kN
Cu - Carico limite a fatica132 kN
N lim - Velocità limite lub olio2200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI166 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola190 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI213 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE304 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image