Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ304EG15 - SNR

NJ304EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
F - Diametro inferiore rulli27,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI31,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE42,5 mm
s - Portata assiale massima1,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico35,2 kN
C0 - Capacità carico statico26,9 kN
Cu - Carico limite a fatica3,25 kN
N ref - Velocità termica di riferimento12000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,767 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,233 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,809 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,377 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI26,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola27 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI33 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE45,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image