Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NJ309EG15 - SNR
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
45 mm
D - Diametro Esterno
100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
25 mm
F - Diametro inferiore rulli
58,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
64,7 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
83,5 mm
s - Portata assiale massima
1,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,93 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
111 kN
C0 - Capacità carico statico
101 kN
Cu - Carico limite a fatica
12,3 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
6200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
5,173 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,827 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,696 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)