• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ314EAT2X - NTN

NJ314EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno35 mm
E - Diametro superiore rulli133 mm
F - Diametro inferiore rulli89 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI98 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico242 kN
C0 - Capacità carico statico222 kN
Cu - Carico limite a fatica26,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI81 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI92 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE139 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola136 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image