• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ315EAT2XC3 - NTN

NJ315EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
E - Diametro superiore rulli143 mm
F - Diametro inferiore rulli95 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI104,6 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico284 kN
C0 - Capacità carico statico263 kN
Cu - Carico limite a fatica30,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI86 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI97 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola146 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image