• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ316EG1C4 - NTN

NJ316EG1C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39 mm
E - Diametro superiore rulli151 mm
F - Diametro inferiore rulli101 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI111 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso4,24 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico256 kN
C0 - Capacità carico statico282 kN
Cu - Carico limite a fatica32,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio4400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola99 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI114 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE159 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image