• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ320 - NTN

NJ320

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno47 mm
E - Diametro superiore rulli185,5 mm
F - Diametro inferiore rulli129,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI140,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso7,49 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico330 kN
C0 - Capacità carico statico335 kN
Cu - Carico limite a fatica36 kN
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI113 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola125 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI143 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image