• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ322 - NTN

NJ322

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno240 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno50 mm
E - Diametro superiore rulli207 mm
F - Diametro inferiore rulli143 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI155,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso10,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico395 kN
C0 - Capacità carico statico400 kN
Cu - Carico limite a fatica41,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI123 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola140 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI158 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE227 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image