• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ322EG15 - SNR

NJ322EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno240 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno50 mm
E - Diametro superiore rulli211 mm
F - Diametro inferiore rulli143 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI155,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE200,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso10,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico437 kN
C0 - Capacità carico statico503 kN
Cu - Carico limite a fatica51,7 kN
N ref - Velocità termica di riferimento2800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,251 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,749 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,014 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,507 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,404 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI123 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola140 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI145 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI158 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE227 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image