• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ413 - NTN

NJ413

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
E - Diametro superiore rulli135,3 mm
F - Diametro inferiore rulli89,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI98,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,642 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico202 kN
C0 - Capacità carico statico186 kN
Cu - Carico limite a fatica21,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola88 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI100 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image