Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ415 - NTN

NJ415

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
E - Diametro superiore rulli160,5 mm
F - Diametro inferiore rulli104,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI116 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico291 kN
C0 - Capacità carico statico274 kN
Cu - Carico limite a fatica30,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI88 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI107 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE177 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola162 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image