Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK105/36R+1R95X105X36 - NTN

NK105/36R+1R95X105X36

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno125 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno36 mm
F - Diametro inferiore rulli105 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Codice anello interno1R95X105X36
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico111 kN
C0r - Capacità carico statico238 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI100 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE120 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm