Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore145 mm
D - Diametro Esterno170 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno32 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,12 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico111 kN
C0r - Capacità carico statico238 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE162,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm