Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK32/30R+1R28X32X30 - NTN

NK32/30R+1R28X32X30

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno28 mm
D - Diametro Esterno42 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
F - Diametro inferiore rulli32 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Codice anello interno1R28X32X30
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,146 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico34 kN
C0r - Capacità carico statico60,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE40 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm