Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK60/25R+1R55X60X25 - NTN

NK60/25R+1R55X60X25

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno72 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
F - Diametro inferiore rulli60 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Codice anello interno1R55X60X25
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,271 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico41 kN
C0r - Capacità carico statico85 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI58 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE68 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm