Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NK68/25R - NTN

NK68/25R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore68 mm
D - Diametro Esterno82 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,241 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico44,5 kN
C0r - Capacità carico statico89 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE77 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm