Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NK7/10T2 - NTN

NK7/10T2

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore7 mm
D - Diametro Esterno14 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno10 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,007 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico2,67 kN
C0r - Capacità carico statico2,35 kN
N lim - Velocità limite lub grasso23000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio34000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE8,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm