Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NKS43 - NTN

NKS43

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, orletto su un lato, piastra su un lato, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore43 mm
D - Diametro Esterno58 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno22 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,14 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico29,1 kN
C0r - Capacità carico statico49 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE46,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm