Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN FW - Diametro rullo inferiore 10 mm dw - Diametro foro rondella albero 10 mm D - Diametro Esterno 19 mm D2 - Diametro esterno reggispinta 25 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 23 mm C1 - Altezza reggispinta 9 mm C2 - Posizione foro 6,5 mm a - Diametro supporto reggispinta 19,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes Classe di precisione P0 Peso 0,039 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 5,45 kN Ca - Capacità carico assiale dinamico 10 kN C0r - Capacità carico statico 6,45 kN C0a - Capacità carico assiale statico 14 kN N lim - Velocità limite lub grasso 6700 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 9500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 18 mm ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm