Cuscinetti combinati

NKX12T2Z - NTN

NKX12T2Z

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore12 mm
dw - Diametro foro rondella albero12 mm
D - Diametro Esterno21 mm
D2 - Diametro esterno reggispinta27 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno23 mm
C1 - Altezza reggispinta9 mm
C2 - Posizione foro6,5 mm
a - Diametro supporto reggispinta21,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
Classe di precisioneP0
Peso0,044 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico6 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico10,3 kN
C0r - Capacità carico statico7,7 kN
C0a - Capacità carico assiale statico15,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined