Cuscinetti combinati

NKX20T2 - NTN

NKX20T2

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore20 mm
dw - Diametro foro rondella albero20 mm
D - Diametro Esterno30 mm
D1 - Diametro esterno della rondella35 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
C1 - Altezza reggispinta10 mm
C2 - Posizione foro10,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,085 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico16,4 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico14,2 kN
C0r - Capacità carico statico27,1 kN
C0a - Capacità carico assiale statico24,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined