Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN FW - Diametro rullo inferiore 25 mm dw - Diametro foro rondella albero 25 mm D - Diametro Esterno 37 mm D2 - Diametro esterno reggispinta 43 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 30 mm C1 - Altezza reggispinta 11 mm C2 - Posizione foro 9,5 mm a - Diametro supporto reggispinta 37,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k - Diametro del foro 2,5 mm Classe di precisione P0 Peso 0,132 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 14,2 kN Ca - Capacità carico assiale dinamico 19,6 kN C0r - Capacità carico statico 24 kN C0a - Capacità carico assiale statico 37 kN N lim - Velocità limite lub grasso 4600 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 6500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 35 mm ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm